You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "DTS 5541 513A 230V 7035 DIS"

Les climatiseurs de la série DTS 5000 assurent un refroidissement fiable des armoires électriques, conçu pour garantir la continuité des opérations industrielles. L'indication d’état à LED ou un écran entièrement numérique en option offre une visibilité immédiate, tandis qu'un joint préinstallé permet une mise en place rapide et homogène. L'accès externe aux principaux composants renforce la sécurité en réduisant l'exposition aux armoires sous tension et contribue à minimiser les temps d'arrêt liés à la maintenance.Disponible dans des capacités optimisées allant de 4 000 à 10 000 Btu/h (1,17 kW à 2,93 kW) avec des options de type de protection 12, 3R et 4X, la série DTS 5000 est conçue pour les environnements exigeants, des ateliers de production aux infrastructures extérieures. Le réfrigérant R513A à faible PRG (potentiel de réchauffement global) permet de se conformer aux réglementations en constante évolution, offrant ainsi aux équipementiers, aux intégrateurs et aux utilisateurs finaux une plateforme de refroidissement prête pour l’avenir, facile à installer, s’intégrant parfaitement et simple à entretenir.
Caractéristiques techniques
Référence
13584561255
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot ANSI
61
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Display
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
1,88
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
1,88
Courant d'appel à 50 Hz
46 A
Courant d'appel à 60 Hz
46 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
69 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
69 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
1275 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
1275 W
Type de fusible
CC
Valeur du fusible
20 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
2600 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
2600 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
2600 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
1900 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
1900 W
Quantité de réfrigérant (g)
700 g
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°C)
45 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
25 °C
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
1315 m³/h
Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
1315 m³/h
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
886 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
886 m³/h
Type et valeur du fusible de protection
CC / 20 A
plage de puissance frigorifique régulée (watts)
2051-2491 W
Consigne de température d'usine (°C)
35 °C
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (kg)
52 kg
Plage de fonctionnement (°C)
10-55 °C
GTIN (EAN)
4061131266631
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
1073 mm x 300 mm x 359 mm
Référence
13584561255
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot ANSI
61
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Display
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
1,88
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
1,88
Courant d'appel à 50 Hz
46 A
Courant d'appel à 60 Hz
46 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
69 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
69 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
1275 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
1275 W
Type de fusible
CC
Valeur du fusible
20 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
8900 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
8900 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
6480 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
6480 btu/h
Quantité de réfrigérant (onze)
24,69 oz.
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°F)
113 °F
Température interne du boîtier (°F)
77 °F
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
774 cfm
Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
774 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
521 cfm
Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
521 cfm
Type et valeur du fusible de protection
CC / 20 A
plage de puissance frigorifique régulée (BTU)
7000-8500 btu/h
Consigne de température d'usine (°F)
95 °F
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (lb.)
115 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
50-131 °F
GTIN (EAN)
4061131266631
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
42.24 inch x 11.81 inch x 14.13 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.73 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 3.9 MB Download

Technical Drawings

DTS 5541 513A 230V 7035 DIS

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensions
A
350 mm
B
330 mm
C
100 mm
D
292 mm
E
15 mm
F
228.6 mm
G
38.1 mm
H
162.3 mm
I
360 mm
J
545 mm
K
34 mm
L
200 mm
M
80 mm
X
300 mm
Y
925 mm
Z
485 mm
A
13.78 in
B
12.99 in
C
3.94 in
D
11.5 in
E
0.59 in
F
9 in
G
1.5 in
H
6.39 in
I
14.17 in
J
21.46 in
K
1.34 in
L
7.87 in
M
3.15 in
X
11.81 in
Y
36.42 in
Z
19.1 in