ActivCool
DTS 5561
ActivCool DTS 5000 Climatiseurs Fixation latérale for indoor app. 2370W
230VAC DIS 7035 R513A
Réf. produit :
13584561375
Les climatiseurs de la série DTS 5000 assurent un refroidissement fiable des armoires électriques, conçu pour garantir la continuité des opérations industrielles. L'indication d’état à LED ou un écran entièrement numérique en option offre une visibilité immédiate, tandis qu'un joint préinstallé permet une mise en place rapide et homogène. L'accès externe aux principaux composants renforce la sécurité en réduisant l'exposition aux armoires sous tension et contribue à minimiser les temps d'arrêt liés à la maintenance.Disponible dans des capacités optimisées allant de 4 000 à 10 000 Btu/h (1,17 kW à 2,93 kW) avec des options de type de protection 12, 3R et 4X, la série DTS 5000 est conçue pour les environnements exigeants, des ateliers de production aux infrastructures extérieures. Le réfrigérant R513A à faible PRG (potentiel de réchauffement global) permet de se conformer aux réglementations en constante évolution, offrant ainsi aux équipementiers, aux intégrateurs et aux utilisateurs finaux une plateforme de refroidissement prête pour l’avenir, facile à installer, s’intégrant parfaitement et simple à entretenir.
Informations sur le produit "DTS 5561 513A 230V 7035 DIS LH"
Les climatiseurs de la série DTS 5000 assurent un refroidissement fiable des armoires électriques, conçu pour garantir la continuité des opérations industrielles. L'indication d’état à LED ou un écran entièrement numérique en option offre une visibilité immédiate, tandis qu'un joint préinstallé permet une mise en place rapide et homogène. L'accès externe aux principaux composants renforce la sécurité en réduisant l'exposition aux armoires sous tension et contribue à minimiser les temps d'arrêt liés à la maintenance.Disponible dans des capacités optimisées allant de 4 000 à 10 000 Btu/h (1,17 kW à 2,93 kW) avec des options de type de protection 12, 3R et 4X, la série DTS 5000 est conçue pour les environnements exigeants, des ateliers de production aux infrastructures extérieures. Le réfrigérant R513A à faible PRG (potentiel de réchauffement global) permet de se conformer aux réglementations en constante évolution, offrant ainsi aux équipementiers, aux intégrateurs et aux utilisateurs finaux une plateforme de refroidissement prête pour l’avenir, facile à installer, s’intégrant parfaitement et simple à entretenir.
- Référence
- 13584561375
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot ANSI
- 61
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Display
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 1,86
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 1,86
- Fonction de chauffage
- Oui (1)
- Courant d'appel à 50 Hz
- 23 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 23 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 56
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 69 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance de chauffage électrique
- 2000 W
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 1275 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 1275 W
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 10 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
- 2370 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
- 2370 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
- 2370 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
- 1700 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
- 1700 W
- Quantité de réfrigérant (g)
- 700 g
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 45 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 25 °C
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
- 1320 m³/h
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 1320 m³/h
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 10 A
- plage de puissance frigorifique régulée (watts)
- 2051-2491 W
- Consigne de température d'usine (°C)
- 35 °C
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (kg)
- 54 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131266662
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 1073 mm x 300 mm x 359 mm
- Référence
- 13584561375
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot ANSI
- 61
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Display
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 1,86
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 1,86
- Fonction de chauffage
- Oui (1)
- Courant d'appel à 50 Hz
- 23 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 23 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 56
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 69 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance de chauffage électrique
- 2000 W
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 1275 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 1275 W
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 10 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 8086 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 8086 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 5800 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 5800 btu/h
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 24,69 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 113 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 77 °F
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
- 777 cfm
- Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
- 777 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 524 cfm
- Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
- 524 cfm
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 10 A
- plage de puissance frigorifique régulée (BTU)
- 7000-8500 btu/h
- Consigne de température d'usine (°F)
- 95 °F
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (lb.)
- 119 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131266662
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 42.24 inch x 11.81 inch x 14.13 inch
Caractéristiques techniques
Technical Drawings
DTS 5561 513A 230V 7035 DIS LH
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 350 mm
- B
- 330 mm
- C
- 100 mm
- D
- 292 mm
- E
- 15 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 162.3 mm
- I
- 360 mm
- J
- 545 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 300 mm
- Y
- 925 mm
- Z
- 485 mm
- A
- 13.78 in
- B
- 12.99 in
- C
- 3.94 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.59 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 6.39 in
- I
- 14.17 in
- J
- 21.46 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 11.81 in
- Y
- 36.42 in
- Z
- 19.1 in
Dimensions