GreenCool DTx 6000 Series
DTS 9011H
Green Series DTx 6000 Climatiseurs Montage latéral ou encastré for indoor app. 300W
230VAC LED 7035 R513A
Réf. produit :
13883941055
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Rendement énergétique - La conception à microcanaux permet une dissipation thermique jusqu’à 40 % supérieure à celle des condenseurs standard, améliorant ainsi le transfert de chaleur du fluide frigorigène vers l’air ambiant
Informations sur le produit "DTS 6011H 230V LED 7035"
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Rendement énergétique - La conception à microcanaux permet une dissipation thermique jusqu’à 40 % supérieure à celle des condenseurs standard, améliorant ainsi le transfert de chaleur du fluide frigorigène vers l’air ambiant
- Référence
- 13883941055
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- LED
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 1,09
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 1,17
- Courant d'appel à 50 Hz
- 4 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 4 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 24
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Montage latéral ou encastré
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 64 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 65 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 270 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 285 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 2 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
- 320 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
- 350 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
- 320 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
- 180 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
- 210 W
- Quantité de réfrigérant (g)
- 180 g
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 45 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 25 °C
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
- 180 m³/h
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 180 m³/h
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 90 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 90 m³/h
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 2 A
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (kg)
- 15 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- 15-45 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131273240
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 300 mm x 495 mm x 140 mm
- Puissance frigorifique à L35/L45 (50 Hz, W)
- 270 W
- Puissance frigorifique à L35/L45 (60 Hz, W)
- 290 W
- Référence
- 13883941055
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- LED
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 1,09
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 1,17
- Courant d'appel à 50 Hz
- 4 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 4 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 24
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Montage latéral ou encastré
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 64 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 65 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 270 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 285 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 2 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 1092,54 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 1194,95 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 614 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 717 btu/h
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 6,35 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 113 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 77 °F
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
- 106 cfm
- Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
- 106 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 53 cfm
- Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
- 53 cfm
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 2 A
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (lb.)
- 33,075 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 59-113 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131273240
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 11.81 inch x 19.49 inch x 5.51 inch
- Puissance frigorifique à L35/L45 (50 Hz, BTU)
- 921,81 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L45 (60 Hz, BTU)
- 990,1 btu/h
Caractéristiques techniques
Technical Drawings
DTS 6011H 230V LED 7035
- K
- 218 mm
- L
- 471 mm
- X
- 495 mm
- Y
- 300 mm
- Z
- 140 mm
- K
- 8.58 in
- L
- 18.54 in
- X
- 19.49 in
- Y
- 11.81 in
- Z
- 5.51 in
Dimensions