GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6X1E
X-Series DTx 6000 Climatiseurs Fixation latérale for indoor app. 1000-2800W
230VAC 7035 R513A
Réf. produit :
13887371055
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
- Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
Informations sur le produit "DTS 6X1E R513A 230V 7035"
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
- Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
- Référence
- 13887371055
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Premium Controller
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 2,6
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 2,6
- Courant d'appel à 50 Hz
- 7,6 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 7,6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 1000 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 1000 W
- Type de fusible
- C
- Valeur du fusible
- 10 A
- Puissance frigorifique à L35/L25 (50 Hz, W)
- 3000 W
- Puissance frigorifique à L35/L25 (60 Hz, W)
- 3000 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
- 2600 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
- 2600 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
- 2600 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
- 2100 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
- 2100 W
- Quantité de réfrigérant (g)
- 550 g
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 45 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 25 °C
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 1400 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 1400 m³/h
- Type et valeur du fusible de protection
- C / 10 A
- plage de puissance frigorifique régulée (watts)
- 500-2600 W
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (kg)
- 67 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- 10-60 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131268550
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 1538 mm x 485 mm x 278 mm
- Référence
- 13887371055
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Premium Controller
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 2,6
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 2,6
- Courant d'appel à 50 Hz
- 7,6 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 7,6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 1000 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 1000 W
- Type de fusible
- C
- Valeur du fusible
- 10 A
- Puissance frigorifique à L35/L25 (50 Hz, BTU)
- 10236 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L25 (60 Hz, BTU)
- 10236 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 8877 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 8877 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 7165 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 7165 btu/h
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 19,40 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 113 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 77 °F
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 824 cfm
- Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
- 824 cfm
- Type et valeur du fusible de protection
- C / 10 A
- plage de puissance frigorifique régulée (BTU)
- 1707-8876 btu/h
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (lb.)
- 147,71 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 50-140 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131268550
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 60.56 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 423.07 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 421.03 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 749.6 KB | Download |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 25 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 2.26 MB | Download |
Technical Drawings
DTS 6X1E R513A 230V 7035
DTI variants partially recessed by 60 mm after installation
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1538 mm
- Z1
- 218 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.55 in
- Z1
- 8.58 in
- Z2
- 2.36 in
Dimensions