You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "DTT 66/6801 PAD frame"

Le système de canalisation d’air « Pfannenberg », associé à des climatiseurs pour montage sur le toit, est conçu pour les applications où l'espace disponible dans l'armoire est limité.
Son châssis robuste en acier thermolaqué permet une installation
rapide et aisée. Le long tube d’air facilite l’acheminement de l’air frais jusqu’au fond de l’armoire électrique.
Le refroidissement de bas en haut favorise la convection naturelle.
Le tuyau d'air offre une grande flexibilité de positionnement de la sortie d'air.
Le système assure une répartition optimale de l'air dans l'ensemble de l'armoire.
Caractéristiques techniques
Référence
18315000001
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085614
Poids du produit (kg)
10,7 kg
Référence
18315000001
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085614
Poids du produit (lb.)
23,59 lb.
Dimensions du produit (pouces)
2.05 inch x 9.33 inch x 1.22 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 633.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 633.88 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.13 MB Download
Installing manual DTT 6x01 PAD N/A pdf 52.42 KB Download
Supplement PAD Air duct system N/A pdf 169.51 KB Download