Informations sur le produit "Double nipple with gasket Quadro-LED-TL/TLI"
Double nippel with gaskets (set of 2) to join units of the types QUADRO LED-Hi and QUADRO LED-TL/TLi.
- Référence
- 28112000003
- Type d'accessoire/pièce de rechange pour la technologie de signalisation
- Fixation de boîtier
- ETIM-Class
- EC002750
- GTIN (EAN)
- 4061131149361
- Poids du produit (kg)
- 0,03 kg
- Référence
- 28112000003
- ETIM-Class
- EC002750
- Poids du produit (lb.)
- 0,066 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131149361
- Type d'accessoire/pièce de rechange pour la technologie de signalisation
- Fixation de boîtier
- Dimensions du produit (pouces)
- 4.72 inch x 2.76 inch x 0.945 inch
Caractéristiques techniques