Large Packed Chillers
EB 65 WT CE H STD
Industrial grande Centrale de refroidissement 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
Réf. produit :
42030655402
Spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées des applications industrielles actuelles, la centrale de refroidissement EB offre une puissance frigorifique maximale pour un encombrement minimal. Avec une longue liste d'équipements de série et de nombreuses options disponibles, la série EB de Pfannenberg constitue le choix idéal pour le refroidissement en circuit fermé des machines, des systèmes hydrauliques, des composants d'automatisation, etc.
- Compatibilité avec les systèmes de refroidissement par eau-glycol - Offre une flexibilité maximale grâce à différents rapports de mélange du fluide frigorigène adaptés aux différents climats et aux besoins des processus, tout en garantissant des performances de refroidissement stables et en prévenant tout risque de gel et de corrosion
- Système de manutention intégré avec points de levage et socle industriel multifonctionnel - Garantit une installation et un repositionnement sûrs et sans effort, réduit les risques de dommages et simplifie les opérations de manutention, de transport et d'entretien pour un déploiement plus rapide et plus fiable.
Informations sur le produit "EB 65 WT CE H 400-460/3/50-60 R454C"
Spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées des applications industrielles actuelles, la centrale de refroidissement EB offre une puissance frigorifique maximale pour un encombrement minimal. Avec une longue liste d'équipements de série et de nombreuses options disponibles, la série EB de Pfannenberg constitue le choix idéal pour le refroidissement en circuit fermé des machines, des systèmes hydrauliques, des composants d'automatisation, etc.
- Compatibilité avec les systèmes de refroidissement par eau-glycol - Offre une flexibilité maximale grâce à différents rapports de mélange du fluide frigorigène adaptés aux différents climats et aux besoins des processus, tout en garantissant des performances de refroidissement stables et en prévenant tout risque de gel et de corrosion
- Système de manutention intégré avec points de levage et socle industriel multifonctionnel - Garantit une installation et un repositionnement sûrs et sans effort, réduit les risques de dommages et simplifie les opérations de manutention, de transport et d'entretien pour un déploiement plus rapide et plus fiable.
- Référence
- 42030655402
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
- 7035
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 9 A
- Consommation de courant nominale à 60 Hz
- 10 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 31,5 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 32 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 54
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 70 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Nombre de phases
- 3
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 3600 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 4400 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 15 A
- Quantité de réfrigérant (g)
- 660 g
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 23,28 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R454C
- Température maximale du fluide (°C)
- 35 °C
- Température minimale du fluide (°C)
- 13 °C
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-440 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 314-506 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 400-460 V
- Plage de tension nominale à 60 Hz
- 400-460 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
- 4000 m³/h
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 4400 m³/h
- Pack de configuration de la centrale de refroidissement
- Configuration en H
- Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
- Eau/glycol - 80/20
- Capacité du réservoir (L)
- 50 L
- Débit (Pompe) (l/min) (50 Hz)
- 17 L/min
- Pression de la pompe (50 Hz, bar)
- 3 bar
- Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
- 2 K
- Puissance frigorifique pour W18/A32 (50 Hz, W)
- 6500 W
- Puissance frigorifique pour W18/A32 (60 Hz, W)
- 7200 W
- Température maximale du fluide (à l'entrée, °C)
- 35 °C
- Température minimale du fluide (à l'entrée, °C)
- 13 °C
- Raccordement (fluide de refroidissement)
- 3/4 de pouce
- Type de fluide de refroidissement
- Eau
- Méthode de montage de la centrale de refroidissement
- Autonome
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Oui
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
- 6500 W
- Brève description du type d'appareil de refroidissement
- EB 65
- Area of application (market)
- Industriel
- Plage de fonctionnement (°C)
- 13-45 °C
- Poids du produit (kg)
- 130 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131270904
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensions du produit (mm)
- 1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
- Référence
- 42030655402
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
- 7035
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 9 A
- Consommation de courant nominale à 60 Hz
- 10 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 31,5 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 32 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 54
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 70 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Nombre de phases
- 3
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 3600 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 4400 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 15 A
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 23,28 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R454C
- Température maximale du fluide (°F)
- 95 °F
- Température minimale du fluide (°F)
- 55 °F
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-440 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 314-506 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 400-460 V
- Plage de tension nominale à 60 Hz
- 400-460 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
- 2354 cfm
- Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
- 2590 cfm
- Pack de configuration de la centrale de refroidissement
- Configuration en H
- Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
- Eau/glycol - 80/20
- Capacité du réservoir (L)
- 50 L
- Capacité du réservoir (gal)
- 13,21 gal
- Débit (Pompe) (gal/min) (50 Hz)
- 4,49 gal/min
- Pression de la pompe (50 Hz, psi)
- 43,51 psi
- Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
- 2 K
- Puissance frigorifique pour W18/A32 (50 Hz, BTU)
- 22179 btu/h
- Puissance frigorifique pour W18/A32 (60 Hz, BTU)
- 22192 btu/h
- Température maximale du fluide (à l'entrée, °F)
- 95 °F
- Température minimale du fluide (à l'entrée, °F)
- 55 °F
- Raccordement (fluide de refroidissement)
- 3/4 de pouce
- Type de fluide de refroidissement
- Eau
- Méthode de montage de la centrale de refroidissement
- Autonome
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Oui
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
- 6500 W
- Puissance frigorifique maximale indiquée sur les supports publicitaires (publicité, BTU)
- 22180 btu/h
- Brève description du type d'appareil de refroidissement
- EB 65
- Area of application (market)
- Industriel
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 55-113 °F
- Poids du produit (lb.)
- 286,60 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131270904
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensions du produit (pouces)
- 50.24 inch x 23.6 inch x 32.54 inch
Caractéristiques techniques
Technical Drawings
EB 65 WT CE H 400-460/3/50-60 R454C
Y: incl. Fan
- A
- 515 mm
- B
- 675.5 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 1276 mm
- Z
- 760.5 mm
- A
- 20.28 in
- B
- 26.59 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 50.24 in
- Z
- 29.94 in
Dimensions