You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FF PF 2x000 116x108x17 5pcs"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
The filter mats classed according to protection class IP55 are particularly suitable for demanding indoor and outdoor applications, in combination with Pfannenberg's patented filter fans, operation is ensured with the desired degree of protection.
Compared to fleece filter mats, they allow up to 300 percent longer service life of the filter fans, since particles are effectively prevented and the air flow is not disturbed. For the user, this means above all one thing: a very low maintenance effort and thus time and cost savings.

The pictured pack of 5 is suitable for the original Pfannenberg filter fans and exhaused filters of size 2 (PF2x and PFA2x).
Caractéristiques techniques
Référence
18611600034
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Type de médias filtrants
Filtre plissé
Dimensions de la découpe (pouces)
4.57 inch x 4.25 inch
Article en couleur
Blanc
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Plage de fonctionnement (°C)
-40-100 °C
Poids du produit (kg)
0,008 kg
GTIN (EAN)
4061131087854
ETIM-Class
EC002513
Dimensions du produit (mm)
116 mm x 108 mm x 85 mm
Référence
18611600034
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Type de médias filtrants
Filtre plissé
Dimensions de la découpe (pouces)
4.57 inch x 4.25 inch
Article en couleur
Blanc
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-212 °F
Poids du produit (lb.)
0,02 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131087854
Dimensions du produit (pouces)
4.57 inch x 4.25 inch x 3.35 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 209.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 209.83 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Supplem. PFx spare filter mat N/A pdf 458.94 KB Download