FLZ 700 Peltier Controller
FLZ 700
Contrôleur Peltier FLZ électrique Normalement fermé (NC) et normalement ouvert (NO) pour les modules Peltier
-20-70°C
Réf. produit :
17270802070
Spécialement conçu pour les unités PCM (Peltier) de Pfannenberg, le thermostat FLZ 700 assure la commutation automatique entre chauffage et refroidissement pour la climatisation thermoélectrique des armoires et prend en charge un fonctionnement en fonction de la demande.
- Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
- Fermeture à pression intégrée - Permet un montage rapide et facile sur rail DIN
Informations sur le produit "FLZ 700 THERMOSTAT Ö/S -20..70°C"
Spécialement conçu pour les unités PCM (Peltier) de Pfannenberg, le thermostat FLZ 700 assure la commutation automatique entre chauffage et refroidissement pour la climatisation thermoélectrique des armoires et prend en charge un fonctionnement en fonction de la demande.
- Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
- Fermeture à pression intégrée - Permet un montage rapide et facile sur rail DIN
- Référence
- 17270802070
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 15 A
- Consommation de courant nominale continu
- 15 A
- Tolérance du point de commutation (K)
- 3 K
- Consigne de température maximale (°C)
- 70 °C
- Consigne de température maximale (°F)
- 158 °F
- Consigne de température minimale (°C)
- -20 °C
- Consigne de température minimale (°F)
- -4 °F
- Plage de consigne de température (°C)
- -20-70 °C
- Plage de consigne de température (°F)
- -4-158 °F
- Puissance de commutation maximale
- 540
- Type de sonde
- Bilame
- Convient pour
- pour les modules Peltier
- Type de fonction de commutation 1
- Normalement fermé (NC)
- Mise en œuvre du dispositif
- Thermostat
- Type d'unité de mesure
- °C
- Type de commutation (électrique / mécanique)
- électrique
- Poids du produit (kg)
- 0,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131269496
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensions du produit (mm)
- 81 mm x 59 mm x 38 mm
- Référence
- 17270802070
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 15 A
- Consommation de courant nominale continu
- 15 A
- Tolérance du point de commutation (K)
- 3 K
- Consigne de température maximale (°C)
- 70 °C
- Consigne de température maximale (°F)
- 158 °F
- Consigne de température minimale (°C)
- -20 °C
- Consigne de température minimale (°F)
- -4 °F
- Plage de consigne de température (°C)
- -20-70 °C
- Plage de consigne de température (°F)
- -4-158 °F
- Puissance de commutation maximale
- 540
- Type de sonde
- Bilame
- Convient pour
- pour les modules Peltier
- Type de fonction de commutation 1
- Normalement fermé (NC)
- Mise en œuvre du dispositif
- Thermostat
- Type d'unité de mesure
- °C
- Type de commutation (électrique / mécanique)
- électrique
- Poids du produit (lb.)
- 0,22 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131269496
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensions du produit (pouces)
- 3.19 inch x 2.32 inch x 1.5 inch
Caractéristiques techniques
Technical Drawings
FLZ 700 THERMOSTAT Ö/S -20..70°C
- X
- 59 mm
- Y
- 81 mm
- Z
- 38 mm
- X
- 2.32 in
- Y
- 3.17 in
- Z
- 1.5 in
Dimensions