You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FM PF 2000 115x115"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.

The pictured pack of 5 is suitable for the original Pfannenberg filter fans and exhaust filters of size 2 (PF2x and PFA2x).
Caractéristiques techniques
Référence
18611600066
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Type de médias filtrants
tapis filtrant en non‑tissé
Dimensions de la découpe (pouces)
4.53 inch x 4.53 inch
Article en couleur
Blanc
Poids du produit (kg)
0,002 kg
GTIN (EAN)
4061131088165
ETIM-Class
EC002513
Dimensions du produit (mm)
115 mm x 115 mm x 19 mm
Référence
18611600066
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Type de médias filtrants
tapis filtrant en non‑tissé
Dimensions de la découpe (pouces)
4.53 inch x 4.53 inch
Article en couleur
Blanc
Poids du produit (lb.)
0,0044 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131088165
Dimensions du produit (pouces)
4.53 inch x 4.53 inch x 0.75 inch
Description Language Type Size Link
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 120.59 KB Download