You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FM PF 2x000 119 x119 300pcs"

Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54). They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Caractéristiques techniques
Référence
18611600188
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Type de médias filtrants
tapis filtrant en non‑tissé
Dimensions de la découpe (pouces)
4.69 inch x 4.69 inch
Article en couleur
Blanc
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Plage de fonctionnement (°C)
-40-100 °C
Poids du produit (kg)
0,005 kg
GTIN (EAN)
4061131250173
ETIM-Class
EC002513
Dimensions du produit (mm)
119 mm x 119 mm x 19 mm
Référence
18611600188
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Type de médias filtrants
tapis filtrant en non‑tissé
Dimensions de la découpe (pouces)
4.69 inch x 4.69 inch
Article en couleur
Blanc
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-212 °F
Poids du produit (lb.)
0,011 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131250173
Dimensions du produit (pouces)
4.69 inch x 4.69 inch x 0.75 inch