FM PF
FM PF 4x.000
tapis filtrant en non‑tissé G4 216 mm x 216 mm
100pcs
Réf. produit :
18611600190
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Informations sur le produit "FM PF 4xx00 216x216 100pcs"
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
- Référence
- 18611600190
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Type de médias filtrants
- tapis filtrant en non‑tissé
- Dimensions de la découpe (pouces)
- 8.5 inch x 8.5 inch
- Article en couleur
- Blanc
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-100 °C
- Poids du produit (kg)
- 0,008 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250197
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensions du produit (mm)
- 216 mm x 216 mm x 19 mm
- Référence
- 18611600190
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Type de médias filtrants
- tapis filtrant en non‑tissé
- Dimensions de la découpe (pouces)
- 8.5 inch x 8.5 inch
- Article en couleur
- Blanc
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-212 °F
- Poids du produit (lb.)
- 0,018 lb.
- ETIM-Class
- EC002513
- GTIN (EAN)
- 4061131250197
- Dimensions du produit (pouces)
- 8.5 inch x 8.5 inch x 0.75 inch
Caractéristiques techniques