You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FM PF 6x000 HDA"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.

The pictured pack of 5 is suitable for the original Pfannenberg filter fans and exhaust filters of size 2 (PF2x and PFA2x).
Caractéristiques techniques
Référence
18611600194
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Type de médias filtrants
tapis filtrant en non‑tissé
Article en couleur
Blanc
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Plage de fonctionnement (°C)
-40-100 °C
GTIN (EAN)
4061131257202
ETIM-Class
EC002513
Référence
18611600194
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Type de médias filtrants
tapis filtrant en non‑tissé
Article en couleur
Blanc
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-212 °F
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131257202