You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FM PTF 1200 246x146"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.
Caractéristiques techniques
Référence
18611600193
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Type de médias filtrants
tapis filtrant en non‑tissé
Dimensions de la découpe (pouces)
9.69 inch x 5.75 inch
Article en couleur
Blanc
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Plage de fonctionnement (°C)
-40-100 °C
Poids du produit (kg)
0,01 kg
GTIN (EAN)
4061131254065
ETIM-Class
EC002513
Dimensions du produit (mm)
246 mm x 146 mm x 10 mm
Référence
18611600193
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Type de médias filtrants
tapis filtrant en non‑tissé
Dimensions de la découpe (pouces)
9.69 inch x 5.75 inch
Article en couleur
Blanc
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-212 °F
Poids du produit (lb.)
0,02 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131254065
Dimensions du produit (pouces)
9.69 inch x 5.75 inch x 0.39 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 40.97 KB Download