You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "Gasket PA 10/20"

For PA 5 and PA X-5, self-adhesive, to seal the mounting surface of the signaling device (e.g. for rear cable inlet).
Caractéristiques techniques
Référence
28300000006
Type d'accessoire/pièce de rechange pour la technologie de signalisation
Joint
ETIM-Class
EC002750
GTIN (EAN)
4061131152965
Poids du produit (kg)
0,474 kg
Référence
28300000006
ETIM-Class
EC002750
Poids du produit (lb.)
1,05 lb.
GTIN (EAN)
4061131152965
Type d'accessoire/pièce de rechange pour la technologie de signalisation
Joint
Dimensions du produit (pouces)
6.50 inch x 6.10 inch x 0.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 4.13 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.13 MB Download
Supplement for gasket N/A pdf 112.46 KB Download