You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "Gasket PA 5"

For PA 5 and PA X-5, self-adhesive, to seal the mounting surface of the signaling device (e.g. for rear cable inlet).
Caractéristiques techniques
Référence
28300000005
Type d'accessoire/pièce de rechange pour la technologie de signalisation
Joint
ETIM-Class
EC002750
GTIN (EAN)
4061131152958
Poids du produit (kg)
0,286 kg
Référence
28300000005
ETIM-Class
EC002750
Poids du produit (lb.)
0,631 lb.
GTIN (EAN)
4061131152958
Type d'accessoire/pièce de rechange pour la technologie de signalisation
Joint
Dimensions du produit (pouces)
5.12 inch x 4.80 inch x 0.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 3.64 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.64 MB Download
Supplement for gasket PA 5 N/A pdf 115.23 KB Download