HPR
HPR 20000 WD
Nettoyage au jet d'eau Pare-pluie acier inoxydable pour les tailles PF/PFA 1x000 et 2x000
SST IPX6/NEMA1/12/3R/4X
Réf. produit :
18112000001
Les capots anti-pluie résistants aux jets d'eau sont disponibles en différentes tailles et modèles et peuvent être associés aux ventilateurs à filtre de quatrième génération de Pfannenberg. Leur conception permet une installation peu encombrante et un remplacement aisé des tapis filtrants.
- Homologation UR et UL - Valable dans le monde entier
- Profondeur très réduite, ce qui permet de gagner de la place à l'extérieur - Permet de garder les issues de secours et les voies de circulation dégagées
- Possibilité de verrouiller le capot pour empêcher tout acte de vandalisme - Peut être utilisé dans les lieux publics
- IPX6 et jusqu'à NEMA 4X - Fusible maximal dans les environnements extérieurs difficiles
- Installation facile - Moins de temps nécessaire
Informations sur le produit "HPR 20000 VA"
Les capots anti-pluie résistants aux jets d'eau sont disponibles en différentes tailles et modèles et peuvent être associés aux ventilateurs à filtre de quatrième génération de Pfannenberg. Leur conception permet une installation peu encombrante et un remplacement aisé des tapis filtrants.
- Homologation UR et UL - Valable dans le monde entier
- Profondeur très réduite, ce qui permet de gagner de la place à l'extérieur - Permet de garder les issues de secours et les voies de circulation dégagées
- Possibilité de verrouiller le capot pour empêcher tout acte de vandalisme - Peut être utilisé dans les lieux publics
- IPX6 et jusqu'à NEMA 4X - Fusible maximal dans les environnements extérieurs difficiles
- Installation facile - Moins de temps nécessaire
- Référence
- 18112000001
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- X6
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12/3R/4X
- PF(A) adapté pour HPR et FM
- PF(A) 1X000 / 2X000
- Poids du produit (kg)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131253525
- Dimensions du produit (mm)
- 256 mm x 220 mm x 40 mm
- Référence
- 18112000001
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- X6
- PF(A) adapté pour HPR et FM
- PF(A) 1X000 / 2X000
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12/3R/4X
- Poids du produit (lb.)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131253525
- ETIM-Class
- EC002502
- Dimensions du produit (pouces)
- 10.08 inch x 8.66 inch x 1.57 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 436.31 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1023.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.38 KB | Download | |
| Manual HPR Rainhood | N/A | 392.78 KB | Download |