You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "HPR 60000 7035"

Les capots anti-pluie résistants aux jets d'eau sont disponibles en différentes tailles et modèles et peuvent être associés aux ventilateurs à filtre de quatrième génération de Pfannenberg. Leur conception permet une installation peu encombrante et un remplacement aisé des tapis filtrants.

  • Homologation UR et UL - Valable dans le monde entier
  • Profondeur très réduite, ce qui permet de gagner de la place à l'extérieur - Permet de garder les issues de secours et les voies de circulation dégagées
  • Possibilité de verrouiller le capot pour empêcher tout acte de vandalisme - Peut être utilisé dans les lieux publics
  • IPX6 et jusqu'à NEMA 4X - Fusible maximal dans les environnements extérieurs difficiles
  • Installation facile - Moins de temps nécessaire
Caractéristiques techniques
Référence
18112000004
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
X6
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
1/12
PF(A) adapté pour HPR et FM
PF(A) 6X000
Poids du produit (kg)
4,4 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131253556
Dimensions du produit (mm)
484 mm x 400 mm x 103 mm
Référence
18112000004
Capot de couleur
gris clair
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
X6
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
PF(A) adapté pour HPR et FM
PF(A) 6X000
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
1/12
Poids du produit (lb.)
9,82 lb.
GTIN (EAN)
4061131253556
ETIM-Class
EC002502
Dimensions du produit (pouces)
19.06 inch x 15.75 inch x 4.06 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 436.31 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1023.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.38 KB Download
Manual HPR Rainhood N/A pdf 392.78 KB Download