You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "IMC 8.0 CE 230/1/50-60Hz R513A"

Caractéristiques techniques
Référence
42200805502
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7035
Fréquence nominale
50 Hz
Consommation de courant nominale à 50 Hz
19,5 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
54
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
4350 W
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale du fluide (°C)
35 °C
Température minimale du fluide (°C)
13 °C
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale à 60 Hz
230-230 V
Type de tension
AC
Tension du circuit auxiliaire de la centrale de refroidissement
24V DC
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 50/50
Capacité du réservoir (L)
10 L
Débit (Pompe) (l/min) (50 Hz)
20 L/min
Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
1 K
Raccordement (fluide de refroidissement)
3/4 de pouce
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Autonome
F-Gas ready
Oui
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
36000 W
Brève description du type d'appareil de refroidissement
IMC 8.0
Area of application (market)
Industriel
Plage de fonctionnement (°C)
-20-50 °C
Poids du produit (kg)
97 kg
GTIN (EAN)
4061131272175
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (mm)
1040 mm x 278 mm x 1150 mm
Puissance frigorifique pour W15/A35 (50 Hz, W)
8000 W
Puissance de chauffage électrique
2000 W
Modbus
Oui (1)
Référence
42200805502
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7035
Fréquence nominale
50 Hz
Consommation de courant nominale à 50 Hz
19,5 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
54
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
4350 W
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale du fluide (°F)
95 °F
Température minimale du fluide (°F)
55 °F
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale à 60 Hz
230-230 V
Type de tension
AC
Tension du circuit auxiliaire de la centrale de refroidissement
24V DC
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 50/50
Capacité du réservoir (L)
10 L
Capacité du réservoir (gal)
2,64 gal
Débit (Pompe) (gal/min) (50 Hz)
5,283 gal/min
Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
1 K
Raccordement (fluide de refroidissement)
3/4 de pouce
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Autonome
F-Gas ready
Oui
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
36000 W
Puissance frigorifique maximale indiquée sur les supports publicitaires (publicité, BTU)
122830 btu/h
Brève description du type d'appareil de refroidissement
IMC 8.0
Area of application (market)
Industriel
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-4-122 °F
Poids du produit (lb.)
213,85 lb.
GTIN (EAN)
4061131272175
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (pouces)
40.95 inch x 10.95 inch x 45.28 inch
Puissance frigorifique pour W15/A35 (50 Hz, W)
8000 W
Puissance frigorifique pour W15/A35 (50 Hz, BTU)
27297 btu/h
Puissance de chauffage électrique
2000 W
Modbus
Oui (1)
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 830.34 KB Download

Technical Drawings

IMC 8.0 CE 230/1/50-60Hz R513A

Dimensions
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in