You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "LED BR50 BA15d BL HI 115AC GN"

La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

  • Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement 
  • Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
  • Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
  • LED remplaçable - Design durable qui réduit les déchets
  • Support en acier inoxydable - Résistant, hygiénique et facile à nettoyer
Caractéristiques techniques
Référence
28213000121
Type de signal optique
Lumière clignotante
Type de douille
BA15d
Type de lampe
LED
Couleur claire
Vert
Durée de vie nominale moyenne
25000 h
Facteur de marche (%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN (EAN)
4061131248835
Intensité lumineuse (cd)
22 cd
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Diamètre optique
20 mm
Type de tension
AC
Poids du produit (kg)
0,02 kg
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-115 V
Consommation de courant nominale à 50 Hz
0,012 A
Plage de tension (50 Hz)
103-126 V
Plage de fonctionnement (°C)
-25-50 °C
Dimensions du produit (mm)
45 mm x 22 mm x 22 mm
Référence
28213000121
Type de signal optique
Lumière clignotante
Type de douille
BA15d
Type de lampe
LED
Couleur claire
Vert
Durée de vie nominale moyenne
25000 h
Facteur de marche (%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN (EAN)
4061131248835
Intensité lumineuse (cd)
22 cd
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Diamètre optique
20 mm
Type de tension
AC
Poids du produit (kg)
0,02 kg
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-115 V
Consommation de courant nominale à 50 Hz
0,012 A
Plage de tension (50 Hz)
103-126 V
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-13-122 °F
Poids du produit (lb.)
0,04 lb.
Dimensions du produit (pouces)
1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.88 MB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download