Signal Tower - Accessories
LED HI-BR50 BA15d-LED-BL
Source lumineuse LED Lumière clignotante 23cd Blanc BA15d
12-24VAC/DC
Réf. produit :
28213000110
La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
- Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement
- Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
- Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
- LED remplaçable - Design durable qui réduit les déchets
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Informations sur le produit "LED BR50 BA15d BL HI 24ACDC WH"
La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
- Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement
- Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
- Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
- LED remplaçable - Design durable qui réduit les déchets
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Référence
- 28213000110
- Type de signal optique
- Lumière clignotante
- Type de douille
- BA15d
- Type de lampe
- LED
- Couleur claire
- Blanc
- Durée de vie nominale moyenne
- 25000 h
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246848
- Intensité lumineuse (cd)
- 23 cd
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Diamètre optique
- 20 mm
- Type de tension
- AC/DC
- Poids du produit (kg)
- 0,02 kg
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-24 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 12-24 V
- Plage de tension (CC)
- 10.8-26.4 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 10.8-26.4 V
- Consommation de courant nominale continu
- 0,058 A
- Plage de fonctionnement (°C)
- -25-50 °C
- Dimensions du produit (mm)
- 45 mm x 22 mm x 22 mm
- Référence
- 28213000110
- Type de signal optique
- Lumière clignotante
- Type de douille
- BA15d
- Type de lampe
- LED
- Couleur claire
- Blanc
- Durée de vie nominale moyenne
- 25000 h
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246848
- Intensité lumineuse (cd)
- 23 cd
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Diamètre optique
- 20 mm
- Type de tension
- AC/DC
- Poids du produit (kg)
- 0,02 kg
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-24 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 12-24 V
- Plage de tension (CC)
- 10.8-26.4 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 10.8-26.4 V
- Consommation de courant nominale continu
- 0,058 A
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -13-122 °F
- Poids du produit (lb.)
- 0,04 lb.
- Dimensions du produit (pouces)
- 1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Caractéristiques techniques