Signal Tower - Accessories
LED HI-BR50 BA15d-LED-CL
Source lumineuse LED Lumière continue 22cd Vert BA15d
115VAC
Réf. produit :
28213000117
La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
- Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement
- Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
- Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
- LED remplaçable - Design durable qui réduit les déchets
- Support en acier inoxydable - Résistant, hygiénique et facile à nettoyer
Informations sur le produit "LED BR50 BA15d CL HI 115AC GN"
La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
- Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement
- Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
- Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
- LED remplaçable - Design durable qui réduit les déchets
- Support en acier inoxydable - Résistant, hygiénique et facile à nettoyer
- Référence
- 28213000117
- Type de signal optique
- Lumière continue
- Type de douille
- BA15d
- Type de lampe
- LED
- Couleur claire
- Vert
- Durée de vie nominale moyenne
- 25000 h
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131248798
- Intensité lumineuse (cd)
- 22 cd
- Diamètre optique
- 20 mm
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Type de tension
- AC
- Poids du produit (kg)
- 0,02 kg
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 0,024 A
- Plage de tension (50 Hz)
- 103-126 V
- Plage de fonctionnement (°C)
- -25-50 °C
- Dimensions du produit (mm)
- 45 mm x 22 mm x 22 mm
- Référence
- 28213000117
- Type de signal optique
- Lumière continue
- Type de douille
- BA15d
- Type de lampe
- LED
- Couleur claire
- Vert
- Durée de vie nominale moyenne
- 25000 h
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131248798
- Intensité lumineuse (cd)
- 22 cd
- Diamètre optique
- 20 mm
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Type de tension
- AC
- Poids du produit (kg)
- 0,02 kg
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 0,024 A
- Plage de tension (50 Hz)
- 103-126 V
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -13-122 °F
- Poids du produit (lb.)
- 0,04 lb.
- Dimensions du produit (pouces)
- 1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Caractéristiques techniques