Pfire
PY X-S-05
Pfire Lampe torche à LED
24-48VDC RAL3000 CL
Réf. produit :
23281631010
Les balises LED de la série PFIRE assurent une signalisation visuelle d'alerte incendie conforme aux normes pour les bâtiments publics et commerciaux. Elles répondent aux besoins en matière de sécurité incendie, d'évacuation et de protection des personnes, tout en offrant un rendement énergétique élevé et une intégration flexible.
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Informations sur le produit "NB100 RD/CL 18-56DC IP65 3000"
Les balises LED de la série PFIRE assurent une signalisation visuelle d'alerte incendie conforme aux normes pour les bâtiments publics et commerciaux. Elles répondent aux besoins en matière de sécurité incendie, d'évacuation et de protection des personnes, tout en offrant un rendement énergétique élevé et une intégration flexible.
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Référence
- 23281631010
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-48 V
- Plage de tension (CC)
- 18-56 V
- Type de tension
- DC
- Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,6 A
- couleur de la lentille
- Effacer
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Plage de fonctionnement (°C)
- -25-70 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 65
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (kg)
- 0,225 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131260707
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (mm)
- 78 mm x 104 mm x 104 mm
- Référence
- 23281631010
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-48 V
- Plage de tension (CC)
- 18-56 V
- Type de tension
- DC
- Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,6 A
- couleur de la lentille
- Effacer
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -13-158 °F
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 65
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (lb.)
- 0,5 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131260707
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (pouces)
- 3.07 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 297.87 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 297.87 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 228.64 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 324.24 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 178.41 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 723.69 KB | Download |