You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "NB100 WH/RD 18-56DC IP65 9003"

Les balises LED de la série PFIRE assurent une signalisation visuelle d'alerte incendie conforme aux normes pour les bâtiments publics et commerciaux. Elles répondent aux besoins en matière de sécurité incendie, d'évacuation et de protection des personnes, tout en offrant un rendement énergétique élevé et une intégration flexible.

  • Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Caractéristiques techniques
Référence
23281635020
Plage de tension nominale (CC)
24-48 V
Plage de tension (CC)
18-56 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,6 A
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Plage de fonctionnement (°C)
-25-70 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
65
Couleur du boîtier/de l'article
Blanc
Matériau du boîtier
PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (kg)
0,225 kg
GTIN (EAN)
4061131260790
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (mm)
78 mm x 104 mm x 104 mm
Référence
23281635020
Plage de tension nominale (CC)
24-48 V
Plage de tension (CC)
18-56 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,6 A
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-13-158 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
65
Couleur du boîtier/de l'article
Blanc
Matériau du boîtier
PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
0,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131260790
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (pouces)
3.07 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 297.87 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 297.87 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 228.64 KB Download
Certificate EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 324.24 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 178.41 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 723.91 KB Download