You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "NS100 R 18-56DC IP65 3000"

Les sirènes de la série PFIRE assurent une signalisation sonore d'alerte incendie conforme aux normes pour les bâtiments publics et commerciaux. Elles garantissent une alerte et une évacuation fiables, tout en offrant un rendement énergétique élevé et une intégration flexible.

  • Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Caractéristiques techniques
Référence
23280630010
Plage de tension nominale (CC)
24-48 V
Plage de tension (CC)
18-56 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale continu
0,028 A
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
103 dB(A)
Réduction maximale du niveau sonore (dB)
-12 dB
Nombre de tons d’alarme
32
Nombre de sonneries externes sélectionnables
2
Plage de fonctionnement (°C)
-25-70 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
65
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
PC/ABS
Dimension de l'entrée de câble
M20
GTIN (EAN)
4061131260684
ETIM-Class
EC001354
Dimensions du produit (mm)
80 mm x 104 mm x 104 mm
Référence
23280630010
Plage de tension nominale (CC)
24-48 V
Plage de tension (CC)
18-56 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale continu
0,028 A
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
103 dB(A)
Réduction maximale du niveau sonore (dB)
-12 dB
Nombre de tons d’alarme
32
Nombre de sonneries externes sélectionnables
2
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-13-158 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
65
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
PC/ABS
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
0,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131260684
ETIM-Class
EC001354
Dimensions du produit (pouces)
3.15 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.34 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.45 KB Download
Certificate EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 324.24 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 460.92 KB Download
Product sheet DE PDF 320.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 320.16 KB Download