Pfire
Pfire Combinaison sirène/LED 103dB
48VDC RAL3000 CL
Réf. produit :
23282631010
Les dispositifs de signalisation combinés de la série PFIRE assurent une signalisation sonore et visuelle des alarmes incendie conforme aux normes, destinée aux bâtiments publics et commerciaux. La signalisation LED intégrée garantit une alerte et une évacuation fiables, tout en offrant un rendement énergétique élevé.
- Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
Informations sur le produit "NSF100 RD/CL 18-56DC IP65 3000"
Les dispositifs de signalisation combinés de la série PFIRE assurent une signalisation sonore et visuelle des alarmes incendie conforme aux normes, destinée aux bâtiments publics et commerciaux. La signalisation LED intégrée garantit une alerte et une évacuation fiables, tout en offrant un rendement énergétique élevé.
- Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
- Référence
- 23282631010
- Plage de tension nominale (CC)
- 48-48 V
- Plage de tension (CC)
- 18-56 V
- Consommation de courant nominale continu
- 0,053 A
- Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,03 A
- Type de tension
- DC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 103 dB(A)
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -12 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 32
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 2
- couleur de la lentille
- Effacer
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Plage de fonctionnement (°C)
- -25-70 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 65
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (kg)
- 0,226 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131260806
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensions du produit (mm)
- 91.5 mm x 104 mm x 104 mm
- Référence
- 23282631010
- Plage de tension nominale (CC)
- 48-48 V
- Plage de tension (CC)
- 18-56 V
- Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,03 A
- Type de tension
- DC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 103 dB(A)
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -12 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 32
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 2
- couleur de la lentille
- Effacer
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -13-158 °F
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 65
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (lb.)
- 0,5 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131260806
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensions du produit (pouces)
- 3.6 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 313.14 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 313.14 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 188.53 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 324.24 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.34 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 861.23 KB | Download |