You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "P 22 D 230V AC AM"

Les balises de la série SPECTRA constituent des solutions compactes et économiques pour la signalisation visuelle d'état et d'avertissement. Leur conception peu encombrante permet une intégration aisée dans les machines, les unités de commande et les armoires électriques.
Caractéristiques techniques
Référence
23273104000
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
couleur de la lentille
Ambre
Type de signal optique
Lumière continue
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Type de lampe
LED
Plage de fonctionnement (°C)
-20-65 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
65
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
Poids du produit (kg)
0,09 kg
GTIN (EAN)
4061131144809
ETIM-Class
EC000272
Dimensions du produit (mm)
52 mm x 29 mm x 29 mm
Référence
23273104000
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
couleur de la lentille
Ambre
Type de signal optique
Lumière continue
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Type de lampe
LED
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-4-149 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
65
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
Poids du produit (lb.)
0,2 lb.
GTIN (EAN)
4061131144809
ETIM-Class
EC000272
Dimensions du produit (pouces)
2.05 inch x 1.14 inch x 1.14 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 44.88 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Product sheet DE PDF 386.94 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 386.94 KB Download
Conformity_CE_085506686_Rev06_Feb21_Spectra P22_28Dxx_deu_eng.pdf N/A pdf 44.88 KB Download
Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf N/A pdf 28.76 KB Download