Spectra
P 22 D
Spectra Lumière fixe LED
24VAC/DC RAL9011 AM
Réf. produit :
23273804000
Les balises de la série SPECTRA constituent des solutions compactes et économiques pour la signalisation visuelle d'état et d'avertissement. Leur conception peu encombrante permet une intégration aisée dans les machines, les unités de commande et les armoires électriques.
Informations sur le produit "P 22 D 24V AC/DC AM"
Les balises de la série SPECTRA constituent des solutions compactes et économiques pour la signalisation visuelle d'état et d'avertissement. Leur conception peu encombrante permet une intégration aisée dans les machines, les unités de commande et les armoires électriques.
- Référence
- 23273804000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 24-24 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 21.6-26.4 V
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-24 V
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Type de tension
- AC/DC
- couleur de la lentille
- Ambre
- Type de signal optique
- Lumière continue
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Type de lampe
- LED
- Plage de fonctionnement (°C)
- -20-65 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 65
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- Poids du produit (kg)
- 0,09 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131144953
- ETIM-Class
- EC000272
- Dimensions du produit (mm)
- 52 mm x 29 mm x 29 mm
- Référence
- 23273804000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 24-24 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 21.6-26.4 V
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-24 V
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Type de tension
- AC/DC
- couleur de la lentille
- Ambre
- Type de signal optique
- Lumière continue
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Type de lampe
- LED
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -4-149 °F
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 65
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- Poids du produit (lb.)
- 0,2 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131144953
- ETIM-Class
- EC000272
- Dimensions du produit (pouces)
- 2.05 inch x 1.14 inch x 1.14 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 44.88 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 386.94 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 386.94 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506686_Rev06_Feb21_Spectra P22_28Dxx_deu_eng.pdf | N/A | 44.88 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf | N/A | 28.76 KB | Download |