Spectra
P 350-TL
Spectra Feu de circulation à LED 45cd
12-24VDC RAL7035 GN
Réf. produit :
21352636000
Les balises de la série SPECTRA constituent des solutions compactes et économiques pour la signalisation visuelle d'état et d'avertissement. Leur conception peu encombrante permet une intégration aisée dans les machines, les unités de commande et les armoires électriques.
- Technologie LED à longue durée de vie - Pour une utilisation fiable et sans maintenance
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Informations sur le produit "P 350 TLA 12/24 DC GR"
Les balises de la série SPECTRA constituent des solutions compactes et économiques pour la signalisation visuelle d'état et d'avertissement. Leur conception peu encombrante permet une intégration aisée dans les machines, les unités de commande et les armoires électriques.
- Technologie LED à longue durée de vie - Pour une utilisation fiable et sans maintenance
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Référence
- 21352636000
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-24 V
- Plage de tension (CC)
- 10.8-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Intensité lumineuse (cd)
- 45 cd
- couleur de la lentille
- Vert
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 155,49 m
- Type de lampe
- LED
- Plage de fonctionnement (°C)
- -25-50 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 65
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Poids du produit (kg)
- 0,23 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131129233
- ETIM-Class
- EC001353
- Dimensions du produit (mm)
- 140 mm x 100 mm x 100 mm
- Référence
- 21352636000
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-24 V
- Plage de tension (CC)
- 10.8-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Intensité lumineuse (cd)
- 45 cd
- couleur de la lentille
- Vert
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 510,14 ft.
- Type de lampe
- LED
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -13-122 °F
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 65
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Poids du produit (lb.)
- 0,51 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131129233
- ETIM-Class
- EC001353
- Dimensions du produit (pouces)
- 5.51 inch x 3.94 inch x 3.94 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 226.24 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 709.06 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 420.45 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 420.45 KB | Download | |
| Manual P 350 TLA | N/A | 709.06 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506687_Rev10_Feb21_Spectra range_deu_eng.pdf | N/A | 54.49 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507044_Rev00_Sep21_Spectra range.pdf | N/A | 31.47 KB | Download |