You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "P 450 TLA 12/24 DC RO"

Les balises de la série SPECTRA constituent des solutions compactes et économiques pour la signalisation visuelle d'état et d'avertissement. Leur conception peu encombrante permet une intégration aisée dans les machines, les unités de commande et les armoires électriques.

  • Technologie LED à longue durée de vie - Pour une utilisation fiable et sans maintenance
  • Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Caractéristiques techniques
Référence
21355635000
Plage de tension nominale (CC)
12-24 V
Plage de tension (CC)
10.8-26.4 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
0,18 A
Intensité lumineuse (cd)
60 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (m)
179,54 m
Type de lampe
LED
Plage de fonctionnement (°C)
-25-50 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
65
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Poids du produit (kg)
0,41 kg
GTIN (EAN)
4061131129400
ETIM-Class
EC001353
Dimensions du produit (mm)
177 mm x 140 mm x 140 mm
Référence
21355635000
Plage de tension nominale (CC)
12-24 V
Plage de tension (CC)
10.8-26.4 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
0,18 A
Intensité lumineuse (cd)
60 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
589,06 ft.
Type de lampe
LED
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-13-122 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
65
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Poids du produit (lb.)
0,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131129400
ETIM-Class
EC001353
Dimensions du produit (pouces)
6.97 inch x 5.51 inch x 5.51 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 420.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 420.45 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 682.64 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manual P 450 TLA N/A pdf 682.64 KB Download
Conformity_CE_085506687_Rev10_Feb21_Spectra range_deu_eng.pdf N/A pdf 54.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507044_Rev00_Sep21_Spectra range.pdf N/A pdf 31.47 KB Download