You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PA 1 24 AC 7035"

Les avertisseurs sonores de la série PATROL offrent une signalisation sonore fiable pour les applications d'indication, d'avertissement et d'alarme dans les environnements industriels. Leur conception modulable, leur haut rendement et leur facilité d'installation garantissent un fonctionnement sûr et économique.

  • Excellente pénétration acoustique - Traverse les obstacles tels que les murs et les portes, ce qui réduit le nombre d'avertisseurs sonores nécessaires
  • Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
  • Joints et vis impossibles à perdre - Manipulation sûre et facile pour un câblage et une installation plus rapides
  • Câblage uniquement dans la base du boîtier - Éviter une installation à trois mains peu pratique pour une installation facile et sans erreur
  • Bornes de raccordement redondantes - Câblage facile et connexion en série pour les installations à plusieurs unités
Caractéristiques techniques
Référence
23310300055
Plage de tension nominale (50 Hz)
24-24 V
Plage de tension (50 Hz)
21.6-26.4 V
Type de tension
AC
Consommation de courant nominale à 50 Hz
0,15 A
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
105 dB(A)
Réduction maximale du niveau sonore (dB)
-12 dB
Nombre de tons d’alarme
80
Nombre de sonneries externes sélectionnables
4
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Mélange PC/ABS
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids de l'unité d'emballage (kg)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131243960
ETIM-Class
EC001354
Dimensions du produit (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Référence
23310300055
Plage de tension nominale (50 Hz)
24-24 V
Plage de tension (50 Hz)
21.6-26.4 V
Type de tension
AC
Consommation de courant nominale à 50 Hz
0,15 A
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
105 dB(A)
Réduction maximale du niveau sonore (dB)
-12 dB
Nombre de tons d’alarme
80
Nombre de sonneries externes sélectionnables
4
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Mélange PC/ABS
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
0,893 lb.
GTIN (EAN)
4061131243960
ETIM-Class
EC001354
Dimensions du produit (pouces)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 24.85 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 545.41 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 389.43 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.67 MB Download
Product sheet DE PDF 3.64 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Certificate DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 181.18 KB Download
Conformity_CE_085506671_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 56.05 KB Download
Conformity_UKCA_085507024_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 33.06 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 N/A pdf 1.48 MB Download
MANUAL PA(X) 1 N/A pdf 2.67 MB Download
Taille de la couverture sonore
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Niveau de pression acoustique requis Zone de couverture sonore
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
90 dB (A) 4.6 4.7 5.5
85 dB (A) 8.1 8.4 9.8
80 dB (A) 14.4 14.9 17.4
75 dB (A) 25.6 26.5 30.9