You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PA 1-R 95-253 AC 7035"

Les avertisseurs sonores de la série PATROL offrent une signalisation sonore fiable pour les applications d'indication, d'avertissement et d'alarme dans les environnements industriels. Leur conception modulable, leur haut rendement et leur facilité d'installation garantissent un fonctionnement sûr et économique.

  • Excellente pénétration acoustique - Traverse les obstacles tels que les murs et les portes, ce qui réduit le nombre d'avertisseurs sonores nécessaires
  • Fixation par des perçages intérieurs dissimulés - Pour un aspect soigné et une protection renforcée contre toute manipulation
  • Construction compacte - Facile à intégrer dans n'importe quelle conception de machine ou configuration de montage
  • Perceptibilité à 360° - Idéal pour un montage par le haut afin d’obtenir une couverture maximale
  • Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Caractéristiques techniques
Référence
23380640055
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-230 V
Plage de tension (50 Hz)
81-291 V
Type de tension
AC
Consommation de courant nominale à 50 Hz
0,023 A
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
105 dB(A)
Niveau sonore : niveau 1
-7 dB
Niveau sonore : niveau 2
-13 dB
Niveau sonore : niveau 3
-20 dB
Réduction maximale du niveau sonore (dB)
-20 dB
Nombre de tons d’alarme
70
Nombre de sonneries externes sélectionnables
4
Plage de fonctionnement (°C)
-25-50 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Mélange PC/ABS
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids de l'unité d'emballage (kg)
0,235 kg
GTIN (EAN)
4061131255000
ETIM-Class
EC001354
Dimensions du produit (mm)
70 mm x 111 mm x 89 mm
Référence
23380640055
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-230 V
Plage de tension (50 Hz)
81-291 V
Type de tension
AC
Consommation de courant nominale à 50 Hz
0,023 A
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
105 dB(A)
Niveau sonore : niveau 1
-7 dB
Niveau sonore : niveau 2
-13 dB
Niveau sonore : niveau 3
-20 dB
Réduction maximale du niveau sonore (dB)
-20 dB
Nombre de tons d’alarme
70
Nombre de sonneries externes sélectionnables
4
Plage de températures de fonctionnement (°F)
0-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Mélange PC/ABS
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
0,44 lb.
GTIN (EAN)
4061131255000
ETIM-Class
EC001354
Dimensions du produit (pouces)
2.76 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 2.83 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.83 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.99 MB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R N/A pdf 321.68 KB Download
MANUAL PA (L)1-R N/A pdf 1.03 MB Download