Patrol
PA L 1
Patrol Combinaison sirène/LED 105dB 5J 10cd
24VAC RAL7035 RGB
Réf. produit :
23313308055
Les avertisseurs sonores‑lumineux combinés de la série PATROL offrent une signalisation sonore et visuelle fiable pour les applications d'indication, d'avertissement et d'alarme. Leur grande efficacité, leurs configurations flexibles et leur facilité d'installation en font une solution sûre et économique pour les environnements industriels.
- Excellente pénétration acoustique - Traverse les obstacles tels que les murs et les portes, ce qui réduit le nombre d'avertisseurs sonores nécessaires
- Combinaison flexible - La signalisation sonore et visuelle fonctionne ensemble ou séparément, selon les besoins
- Commande indépendante de l'avertisseur sonore / sirène et de la lampe - Modes de signalisation flexibles, par exemple pour les alarmes préliminaires et principales
- Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
- LED RVB multicolore - Remplace les colonnes lumineuses traditionnelles en réunissant plusieurs couleurs dans un seul appareil
Informations sur le produit "PA L 1 24 AC RGB 7035"
Les avertisseurs sonores‑lumineux combinés de la série PATROL offrent une signalisation sonore et visuelle fiable pour les applications d'indication, d'avertissement et d'alarme. Leur grande efficacité, leurs configurations flexibles et leur facilité d'installation en font une solution sûre et économique pour les environnements industriels.
- Excellente pénétration acoustique - Traverse les obstacles tels que les murs et les portes, ce qui réduit le nombre d'avertisseurs sonores nécessaires
- Combinaison flexible - La signalisation sonore et visuelle fonctionne ensemble ou séparément, selon les besoins
- Commande indépendante de l'avertisseur sonore / sirène et de la lampe - Modes de signalisation flexibles, par exemple pour les alarmes préliminaires et principales
- Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
- LED RVB multicolore - Remplace les colonnes lumineuses traditionnelles en réunissant plusieurs couleurs dans un seul appareil
- Référence
- 23313308055
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 24-24 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 21.6-26.4 V
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 0,317 A
- Type de tension
- AC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 105 dB(A)
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -12 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 80
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
- Intensité lumineuse (cd)
- 10 cd
- couleur de la lentille
- Multicolore
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Mélange PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (kg)
- 0,725 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131243953
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensions du produit (mm)
- 173 mm x 110 mm x 81 mm
- Référence
- 23313308055
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 24-24 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 21.6-26.4 V
- Type de tension
- AC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 105 dB(A)
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -12 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 80
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
- Intensité lumineuse (cd)
- 10 cd
- couleur de la lentille
- Multicolore
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
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
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Mélange PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (lb.)
- 1,6 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131243953
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensions du produit (pouces)
- 6.81 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.45 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.48 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 3.53 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.53 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.03 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 47.9 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 28.5 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PA L 1 | N/A | 1.11 MB | Download | |
| MANUAL PA L 1 | N/A | 2.48 MB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 3.8 | 3.1 | 3 | |
| Avertissement | 7.6 | 6.2 | 6 | |
| Indication | 17.1 | 14 | 13.5 | |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.6 | 4.7 | 5.5 | |
| 85 dB (A) | 8.1 | 8.4 | 9.8 | |
| 80 dB (A) | 14.4 | 14.9 | 17.4 | |
| 75 dB (A) | 25.6 | 26.5 | 30.9 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 12.4 | 10.2 | 9.8 | |
| Avertissement | 24.8 | 20.4 | 14.7 | |
| Indication | 55.8 | 45.9 | 27 | |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 14.9 | 15.5 | 18.0 | |
| 85 dB (A) | 26.6 | 27.5 | 32.0 | |
| 80 dB (A) | 47.2 | 48.9 | 57.0 | |
| 75 dB (A) | 84.0 | 86.9 | 101.3 | |