Patrol
PA L 1-R
Patrol Ensemble de sirène radial/LED 105dB 3cd
12-48VDC 24-48VAC RAL7035 RD
Réf. produit :
23383635002
Les avertisseurs sonores‑lumineux combinés de la série PATROL offrent une signalisation sonore et visuelle fiable pour les applications d'indication, d'avertissement et d'alarme. Leur grande efficacité, leurs configurations flexibles et leur facilité d'installation en font une solution sûre et économique pour les environnements industriels.
- Excellente pénétration acoustique - Traverse les obstacles tels que les murs et les portes, ce qui réduit le nombre d'avertisseurs sonores nécessaires
- Combinaison flexible - La signalisation sonore et visuelle fonctionne ensemble ou séparément, selon les besoins
- Commande indépendante de l'avertisseur sonore / sirène et de la lampe - Modes de signalisation flexibles, par exemple pour les alarmes préliminaires et principales
- Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Informations sur le produit "PA L 1-R 10-60 DC RD UL 7035 18V-53V AC"
Les avertisseurs sonores‑lumineux combinés de la série PATROL offrent une signalisation sonore et visuelle fiable pour les applications d'indication, d'avertissement et d'alarme. Leur grande efficacité, leurs configurations flexibles et leur facilité d'installation en font une solution sûre et économique pour les environnements industriels.
- Excellente pénétration acoustique - Traverse les obstacles tels que les murs et les portes, ce qui réduit le nombre d'avertisseurs sonores nécessaires
- Combinaison flexible - La signalisation sonore et visuelle fonctionne ensemble ou séparément, selon les besoins
- Commande indépendante de l'avertisseur sonore / sirène et de la lampe - Modes de signalisation flexibles, par exemple pour les alarmes préliminaires et principales
- Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Référence
- 23383635002
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 24-48 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 18-53 V
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-48 V
- Plage de tension (CC)
- 10-60 V
- Consommation de courant nominale continu
- 0,195 A
- Type de tension
- AC/DC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 105 dB(A)
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -20 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 70
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
- Intensité lumineuse (cd)
- 3 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu tournant
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Fonction « feu tournant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Plage de fonctionnement (°C)
- -25-50 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK07
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Mélange PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (kg)
- 0,22 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131271437
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensions du produit (mm)
- 84 mm x 111 mm x 89 mm
- Référence
- 23383635002
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 24-48 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 18-53 V
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-48 V
- Plage de tension (CC)
- 10-60 V
- Type de tension
- AC/DC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 105 dB(A)
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -20 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 70
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
- Intensité lumineuse (cd)
- 3 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu tournant
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Fonction « feu tournant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 0-131 °F
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK07
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Mélange PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (lb.)
- 0,49 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131271437
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensions du produit (pouces)
- 3.31 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 416.41 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 416.41 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.99 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 25.16 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.39 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 11.43 MB | Download |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 273.24 KB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 2.3 | 2 | 2.7 | |
| Avertissement | 4.6 | 4 | 5.4 | |
| Indication | 10.4 | 9 | 12.2 | |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| 90 dB (A) | ||||
| 85 dB (A) | ||||
| 80 dB (A) | ||||
| 75 dB (A) | ||||
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 7.6 | 6.6 | 8.8 | |
| Avertissement | 15.2 | 13.2 | 13.2 | |
| Indication | 34.2 | 29.7 | 24.2 | |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| 90 dB (A) | ||||
| 85 dB (A) | ||||
| 80 dB (A) | ||||
| 75 dB (A) | ||||