You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PA L 1-R 24DC IO-Link RGB 7035"

Les avertisseurs sonores‑lumineux combinés de la série PATROL offrent une signalisation sonore et visuelle fiable pour les applications d'indication, d'avertissement et d'alarme. Leur grande efficacité, leurs configurations flexibles et leur facilité d'installation en font une solution sûre et économique pour les environnements industriels.

  • Excellente pénétration acoustique - Traverse les obstacles tels que les murs et les portes, ce qui réduit le nombre d'avertisseurs sonores nécessaires
  • Combinaison flexible - La signalisation sonore et visuelle fonctionne ensemble ou séparément, selon les besoins
  • Commande indépendante de l'avertisseur sonore / sirène et de la lampe - Modes de signalisation flexibles, par exemple pour les alarmes préliminaires et principales
  • Connectivité IO-Link - Intégration facile dans les environnements IO-Link
  • Connectivité IO-Link - Paramétrage intelligent des modes de signalisation
Caractéristiques techniques
Référence
23383808099
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
24-24 V
Consommation de courant nominale continu
0,385 A
Type de tension
DC
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
105 dB(A)
Réduction maximale du niveau sonore (dB)
-20 dB
Nombre de tons d’alarme
70
Nombre de sonneries externes sélectionnables
4
Intensité lumineuse (cd)
16 cd
couleur de la lentille
Multicolore
Type de signal optique
Lumière continue
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Fonction « feu tournant »
Oui (1)
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Plage de fonctionnement (°C)
-25-50 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK07
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Mélange PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (kg)
0,22 kg
GTIN (EAN)
4061131263982
ETIM-Class
EC000195
Dimensions du produit (mm)
84 mm x 111 mm x 89 mm
Référence
23383808099
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
24-24 V
Type de tension
DC
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
105 dB(A)
Réduction maximale du niveau sonore (dB)
-20 dB
Nombre de tons d’alarme
70
Nombre de sonneries externes sélectionnables
4
Intensité lumineuse (cd)
16 cd
couleur de la lentille
Multicolore
Type de signal optique
Lumière continue
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Fonction « feu tournant »
Oui (1)
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
0-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK07
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Mélange PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (lb.)
0,49 lb.
GTIN (EAN)
4061131263982
ETIM-Class
EC000195
Dimensions du produit (pouces)
3.31 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.99 MB Download
Product sheet DE PDF 416.41 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.41 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 25.16 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.39 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 11.43 MB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 12.6 9.6 7.6
Avertissement 25.2 19.2 15.2
Indication 56.7 43.2 34.2
Taille de la couverture sonore
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Niveau de pression acoustique requis Zone de couverture sonore
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
90 dB (A)
85 dB (A)
80 dB (A)
75 dB (A)