You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PA X 1-05 24 DC BU 7035"

Les avertisseurs sonores‑lumineux combinés de la série PATROL offrent une signalisation sonore et visuelle fiable pour les applications d'indication, d'avertissement et d'alarme. Leur grande efficacité, leurs configurations flexibles et leur facilité d'installation en font une solution sûre et économique pour les environnements industriels.

  • Excellente pénétration acoustique - Traverse les obstacles tels que les murs et les portes, ce qui réduit le nombre d'avertisseurs sonores nécessaires
  • Combinaison flexible - La signalisation sonore et visuelle fonctionne ensemble ou séparément, selon les besoins
  • Commande indépendante de l'avertisseur sonore / sirène et de la lampe - Modes de signalisation flexibles, par exemple pour les alarmes préliminaires et principales
  • Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
  • Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
Caractéristiques techniques
Référence
23311807055
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
18-30 V
Consommation de courant nominale continu
0,430 A
Type de tension
DC
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
105 dB(A)
Réduction maximale du niveau sonore (dB)
-12 dB
Nombre de tons d’alarme
80
Nombre de sonneries externes sélectionnables
4
Intensité lumineuse (cd)
15 cd
couleur de la lentille
Bleu
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (m)
50 m
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Mélange PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (kg)
0,56 kg
GTIN (EAN)
4061131145875
ETIM-Class
EC000195
Dimensions du produit (mm)
173 mm x 110 mm x 81 mm
Référence
23311807055
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
18-30 V
Type de tension
DC
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
105 dB(A)
Réduction maximale du niveau sonore (dB)
-12 dB
Nombre de tons d’alarme
80
Nombre de sonneries externes sélectionnables
4
Intensité lumineuse (cd)
15 cd
couleur de la lentille
Bleu
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
164,04 ft.
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Mélange PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (lb.)
1,24 lb.
GTIN (EAN)
4061131145875
ETIM-Class
EC000195
Dimensions du produit (pouces)
6.81 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 898.75 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 921.13 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 688.2 KB Download
Certificate CNBOP PL pdf 1.03 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 81.29 KB Download
Certificate EN5423 UK DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 205.35 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.67 MB Download
Certificate DOP DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.83 MB Download
Product sheet DE PDF 4.32 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.32 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 103.03 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Certificate VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.4 MB Download
Certificate VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 512.28 KB Download
Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 52.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 32.65 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 N/A pdf 1.48 MB Download
MANUAL PA(X) 1 N/A pdf 2.67 MB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 5.6 4.8 6.2
Avertissement 11.2 9.6 12.4
Indication 25.2 21.6 27.9
Taille de la couverture sonore
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Niveau de pression acoustique requis Zone de couverture sonore
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
90 dB (A) 4.6 4.7 5.5
85 dB (A) 8.1 8.4 9.8
80 dB (A) 14.4 14.9 17.4
75 dB (A) 25.6 26.5 30.9