You are currently viewing content for: Espagne · français

Informations sur le produit "PF 22000 115V 55 7035 A"

Caractéristiques techniques
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (m³/h)
61 m³/h
Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (m³/h)
70 m³/h
Flux d’air en mode combiné 60 Hz (m³/h)
48 m³/h
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
20 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
20 W
Puissance absorbée nominale en courant continu
20 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
44 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
CC / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Type de médias filtrants
Filtre plissé
Efficacité de filtration
91 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
palier à douille
Résistant aux UV
Oui (1)
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Dimensions de la découpe (mm)
125 mm x 125 mm
Dimensions du produit (mm)
145 mm x 145 mm x 75 mm
Profondeur de montage (mm)
70 mm
Poids du produit (kg)
0,7 kg
Numéro du certificat UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131060505
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 2.88 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.83 MB Download
Certificate EAC FR PDF 248.32 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 516.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30163-970_PF 22000_AC_PDG.STEP N/A STEP 8.19 MB Download

Technical Drawings

PF 22000 115V 55 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensions
A
125 mm
B
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
70 mm
A
4,92 in
B
4,92 in
X
5,71 in
Y
5,71 in
Z1
0,2 in
Z2
2,76 in