Informations sur le produit "PF 22000 115V 55 UV 7035 A N3R"
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (m³/h)
- 64,5 m³/h
- Flux d’air en mode combiné 60 Hz (m³/h)
- 47,5 m³/h
- Nombre de fans
- 1
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 20 W
- Puissance absorbée nominale en courant continu
- 20 W
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 44 dB(A)
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R
- Type de médias filtrants
- Filtre plissé
- Efficacité de filtration
- 91 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Roulement
- palier à douille
- Résistant aux UV
- Oui (1)
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Dimensions de la découpe (mm)
- 125 mm x 125 mm
- Dimensions du produit (mm)
- 145 mm x 145 mm x 75 mm
- Profondeur de montage (mm)
- 70 mm
- Poids du produit (kg)
- 0,76 kg
- Numéro du certificat UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131022527
- ETIM-Class
- EC000320
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 2.88 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.83 MB | Download |
| Certificate EAC | FR | 248.32 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 516.16 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 516.16 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |
Technical Drawings
PF 22000 115V 55 UV 7035 A N3R
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 125 mm
- B
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 70 mm
- A
- 4,92 in
- B
- 4,92 in
- X
- 5,71 in
- Y
- 5,71 in
- Z1
- 0,2 in
- Z2
- 2,76 in
Dimensions