PF-RH
PF-RH-30000 WD
Nettoyage au jet d'eau Pare-pluie acier inoxydable pour la taille PF/PFA 3x000
SST IPX6/NEMA4/4X
Réf. produit :
18182000014
Nos capots anti-pluie Pfannenberg (brevet en instance) se caractérisent par un design robuste conforme aux normes NEMA TYPE 3R/4/4x et IPx6 lorsqu'ils sont utilisés avec les Ventilateurs à filtre Pfannenberg.
Informations sur le produit "PF-RH-30000 4/4X 304SS"
Nos capots anti-pluie Pfannenberg (brevet en instance) se caractérisent par un design robuste conforme aux normes NEMA TYPE 3R/4/4x et IPx6 lorsqu'ils sont utilisés avec les Ventilateurs à filtre Pfannenberg.
- Référence
- 18102000014
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- X6
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- PF(A) adapté pour HPR et FM
- PF(A) 3X000
- Poids du produit (kg)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131082699
- Dimensions du produit (mm)
- 322 mm x 276 mm x 102 mm
- Référence
- 18102000014
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- X6
- PF(A) adapté pour HPR et FM
- PF(A) 3X000
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Poids du produit (lb.)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082699
- ETIM-Class
- EC002502
- Dimensions du produit (pouces)
- 12.7 inch x 10.9 inch x 4 inch
Caractéristiques techniques