You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PF-RH-40000 3R/4 7035"

Nos capots anti-pluie Pfannenberg (brevet en instance) se caractérisent par un design robuste conforme aux normes NEMA TYPE 3R/4/4x et IPx6 lorsqu'ils sont utilisés avec les Ventilateurs à filtre Pfannenberg.
Caractéristiques techniques
Référence
18102000016
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
X6
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
PF(A) adapté pour HPR et FM
PF(A) 4X000
Poids du produit (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082712
Dimensions du produit (mm)
372 mm x 326 mm x 102 mm
Référence
18102000016
Capot de couleur
gris clair
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
X6
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
PF(A) adapté pour HPR et FM
PF(A) 4X000
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Poids du produit (lb.)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082712
ETIM-Class
EC002502
Dimensions du produit (pouces)
14.6 inch x 12.9 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 165.6 KB Download