You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PF-SH-60000 4/4X 304SS"

Nos capots anti-pluie Pfannenberg (brevet en instance) se caractérisent par un design robuste conforme aux normes NEMA TYPE 3R/4/4x et IPx6 lorsqu'ils sont utilisés avec les Ventilateurs à filtre Pfannenberg.

Outre nos modèles standard en acier peint et en acier inoxydable, Pfannenberg propose également un capot anti-pluie spécial 4X en acier inoxydable, conforme aux exigences de la FDA applicables aux sites de production agroalimentaire.

  • Design du capot anti-pluie hygiénique avec joint blanc (NEMA 4X) - Solution conforme aux normes de la FDA pour les environnements de production agroalimentaire
  • Conception permettant un lavage sanitaire - Construction lisse et sans soudure pour faciliter le nettoyage et la désinfection
Caractéristiques techniques
Référence
18102000029
Capot de couleur
acier inoxydable
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
X6
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
PF(A) adapté pour HPR et FM
PF(A) 6X000
Poids du produit (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082842
Dimensions du produit (mm)
440 mm x 394 mm x 102 mm
Référence
18102000029
Capot de couleur
acier inoxydable
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
X6
PF(A) adapté pour HPR et FM
PF(A) 6X000
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Poids du produit (lb.)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082842
ETIM-Class
EC002502
Dimensions du produit (pouces)
17.3 inch x 15.5 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 166.16 KB Download