You are currently viewing content for: Singapour · français

Informations sur le produit "PFA 30000 55 UV 7035 N3R"

L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.

  • Homologation UR et UL - Valable dans le monde entier
  • Design à profil plat - Installation peu encombrante, idéale pour les machines et installations modernes
  • Design adapté à une utilisation en extérieur (NEMA 3R) - Utilisation fiable sous la pluie, la neige et en cas d'exposition aux rayons UV
  • Résistance accrue à l'humidité et aux jets d'eau - Filtration fiable dans des environnements difficiles
  • Classification des filtres G4 en standard - Filtre plus de 90 % des particules inférieures à 10 μm
Caractéristiques techniques
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
3R
Efficacité de filtration
91 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Matériau du produit
Plastique
Résistant aux UV
Oui (1)
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Dimensions de la découpe (mm)
177 mm x 177 mm
Profondeur de montage (mm)
34 mm
Dimensions du produit (mm)
202 mm x 202 mm x 40 mm
Poids du produit (kg)
0,26 kg
Numéro du certificat UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131076889
ETIM-Class
EC002513
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
3R
Efficacité de filtration
91 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Matériau du produit
Plastique
Résistant aux UV
Oui (1)
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Dimensions de la découpe (pouces)
6.97 inch x 6.97 inch
Profondeur de montage (pouces)
1,34 pouce
Poids du produit (lb.)
0,57 lb.
Numéro du certificat UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131076889
ETIM-Class
EC002513
Dimensions du produit (pouces)
7.95 inch x 7.95 inch x 1.57 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.3 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1009.83 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 535.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 535.83 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PFA 30000 55 UV 7035 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensions
A
177 mm
B
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
34 mm
A
6.97 in
B
6.97 in
X
7.95 in
Y
7.95 in
Z1
0.24 in
Z2
1.34 in