PFB
PFB 42500
Ventilateur à filtre PFB 125m³/h 223 mm x 223 mm
24VDC IP54/NEMA 12 9011
Réf. produit :
11642801950
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Informations sur le produit "PFB 42500 24DC 54 9011"
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
- Type de tension
- DC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Flux d’air sans obstruction en courant continu (m³/h)
- 125 m³/h
- Flux d’air en mode combiné DC (m³/h)
- 93 m³/h
- Nombre de fans
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 12 W
- Puissance absorbée nominale en courant continu
- 12 W
- Niveau sonore (EN ISO 3741) CC
- 49 dB(A)
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Type de médias filtrants
- filtre standard
- Efficacité de filtration
- 88 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Roulement
- roulement à billes
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9011
- Plage de fonctionnement (°C)
- 15-55 °C
- Dimensions de la découpe (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Dimensions du produit (mm)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Poids du produit (kg)
- 0,92 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131258049
- ETIM-Class
- EC000320
- Type de tension
- DC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Flux d’air sans obstruction en DC (cfm)
- 74 cfm
- Flux d’air en mode combiné CC (cfm)
- 55 cfm
- Nombre de fans
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 12 W
- Puissance absorbée nominale en courant continu
- 12 W
- Niveau sonore (EN ISO 3741) CC
- 49 dB(A)
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Type de médias filtrants
- filtre standard
- Efficacité de filtration
- 88 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Roulement
- roulement à billes
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9011
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 59-131 °F
- Dimensions de la découpe (pouces)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- Dimensions du produit (pouces)
- 9.82 inch x 9.83 inch x 4.06 inch
- Profondeur de montage (pouces)
- 3,82 pouce
- Poids du produit (lb.)
- 2,029 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131258049
- ETIM-Class
- EC000320
Caractéristiques techniques
Technical Drawings
PFB 42500 24DC 54 9011
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 223 mm
- B1
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
Dimensions