You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PFB 43000 12DC 54 7035"

L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Caractéristiques techniques
Type de tension
DC
Nombre de phases
1
Plage de tension (CC)
10.8-13.2 V
Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (m³/h)
505 m³/h
Flux d’air sans obstruction en courant continu (m³/h)
223 m³/h
Flux d’air en mode combiné 60 Hz (m³/h)
223 m³/h
Flux d’air en mode combiné DC (m³/h)
201 m³/h
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
10,1 W
Puissance absorbée nominale en courant continu
10,1 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) CC
61 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
gG / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
12
Type de médias filtrants
filtre standard
Efficacité de filtration
88 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
roulement à billes
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de fonctionnement (°C)
15-55 °C
Dimensions de la découpe (mm)
223 mm x 223 mm
Dimensions du produit (mm)
252 mm x 103 mm x 252 mm
Poids du produit (kg)
1,51 kg
GTIN (EAN)
4061131026242
ETIM-Class
EC000320
Type de tension
DC
Nombre de phases
1
Plage de tension (CC)
10.8-13.2 V
Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (cfm)
145 cfm
Flux d’air sans obstruction en DC (cfm)
131 cfm
Flux d’air en mode combiné 60 Hz (cfm)
131 cfm
Flux d’air en mode combiné CC (cfm)
118 cfm
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
10,1 W
Puissance absorbée nominale en courant continu
10,1 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) CC
61 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
gG / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
12
Type de médias filtrants
filtre standard
Efficacité de filtration
88 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
roulement à billes
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de températures de fonctionnement (°F)
59-131 °F
Dimensions de la découpe (pouces)
8.78 inch x 8.78 inch
Dimensions du produit (pouces)
9.82 inch x 4.06 inch x 9.92 inch
Profondeur de montage (pouces)
3,82 pouce
Poids du produit (lb.)
3,29 lb.
GTIN (EAN)
4061131026242
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 43000 12DC 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensions
A1
223 mm
B1
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm