PFBA
PFBA 20000
Filtre d'échappement PFBA 125 mm x 125 mm
IP54/NEMA 12 9011
Réf. produit :
11720004950
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Informations sur le produit "PFBA 20000 55 9011"
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Efficacité de filtration
- 88 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Matériau du produit
- Plastique
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9011
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Dimensions de la découpe (mm)
- 125 mm x 125 mm
- Dimensions du produit (mm)
- 145 mm x 145 mm x 31 mm
- Poids du produit (kg)
- 0,12 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131254775
- ETIM-Class
- EC002513
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Efficacité de filtration
- 88 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Matériau du produit
- Plastique
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9011
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-131 °F
- Dimensions de la découpe (pouces)
- 4.92 inch x 4.92 inch
- Profondeur de montage (pouces)
- 1,02 pouce
- Poids du produit (lb.)
- 0,265 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131254775
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensions du produit (pouces)
- 5.71 inch x 5.71 inch x 1.22 inch
Caractéristiques techniques
Technical Drawings
PFBA 20000 55 9011
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 125 mm
- B1
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 26 mm
Dimensions