PFBA
PFBA 40000
Filtre d'échappement PFBA 223 mm x 223 mm
IP54/NEMA 12 9022
Réf. produit :
11740001902
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Informations sur le produit "PFBA 40000 54 9022"
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Efficacité de filtration
- 88 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Matériau du produit
- Plastique
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9022
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Dimensions de la découpe (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Profondeur de montage (mm)
- 38 mm
- Dimensions du produit (mm)
- 252 mm x 252 mm x 44 mm
- Poids du produit (kg)
- 0,46 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131256793
- ETIM-Class
- EC002513
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Efficacité de filtration
- 88 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Matériau du produit
- Plastique
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9022
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-131 °F
- Dimensions de la découpe (pouces)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- Profondeur de montage (pouces)
- 1,5 pouce
- Poids du produit (lb.)
- 1,014 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131256793
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensions du produit (pouces)
- 9.921 inch x 9.92 inch x 1.73 inch
Caractéristiques techniques
Technical Drawings
PFBA 40000 54 9022
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 223 mm
- B1
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 38 mm
Dimensions