You are currently viewing content for: Espagne · français

Informations sur le produit "PFBA 40000 55 7035"

L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.

  • Technologie de filtration avancée - Filtre plissé IP55 - Pour les applications exigeantes en intérieur et en extérieur
  • Une technologie de filtration de pointe - Flux d’air exceptionnel
  • Filtre plissé à structure plissée - Un flux d’air inégalé pour un refroidissement efficace des armoires électriques
  • Résistance accrue à l'humidité et aux jets d'eau - Filtration fiable dans des environnements difficiles
  • Indice de protection IP55 (résistant aux jets d'eau) - Convient aux conditions ambiantes humides, poussiéreuses et sales
Caractéristiques techniques
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
12
Efficacité de filtration
88 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Matériau du produit
Plastique
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Dimensions de la découpe (mm)
223 mm x 223 mm
Profondeur de montage (mm)
38 mm
Dimensions du produit (mm)
252 mm x 252 mm x 44 mm
Poids du produit (kg)
0,46 kg
GTIN (EAN)
4061131012580
ETIM-Class
EC002513
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
12
Efficacité de filtration
88 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Matériau du produit
Plastique
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Dimensions de la découpe (pouces)
8.78 inch x 8.78 inch
Profondeur de montage (pouces)
1,5 pouce
Poids du produit (lb.)
1,014 lb.
GTIN (EAN)
4061131012580
ETIM-Class
EC002513
Dimensions du produit (pouces)
9.921 inch x 9.92 inch x 1.73 inch

Technical Drawings

PFBA 40000 55 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensions
A1
223 mm
B1
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
38 mm