You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PMF LED-HI 24 DC CL"

Les feux clignotants au xénon compacts de la série PMF sont conçus pour l'indication d’état des machines et la signalisation industrielle. Ils offrent une signalisation fiable et très visible, même dans des environnements d'exploitation exigeants.

  • Perceptibilité à 360° - Idéal pour un montage par le haut afin d’obtenir une couverture maximale
  • Contrôleur des segments LED - Permettant une signalisation directionnelle et économe en énergie
  • Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
  • Lentille de Fresnel - Concentration optimale de la lumière pour une perceptibilité exceptionnelle sur une large zone
  • Réglage automatique de la luminosité - S'adapte parfaitement à la lumière ambiante pour éviter les reflets
Caractéristiques techniques
Référence
21155631006
Plage de tension nominale (CC)
12-24 V
Plage de tension (CC)
10.8-26.4 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
0,8 A
Intensité lumineuse (cd)
315 cd
couleur de la lentille
Effacer
Type de signal optique
Lumière clignotante
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « feu tournant »
Oui (1)
Type de lampe
LED
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
55
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Poids du produit (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131122869
ETIM-Class
EC002975
Dimensions du produit (mm)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Référence
21155631006
Plage de tension nominale (CC)
12-24 V
Plage de tension (CC)
10.8-26.4 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
0,8 A
Intensité lumineuse (cd)
315 cd
couleur de la lentille
Effacer
Type de signal optique
Lumière clignotante
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « feu tournant »
Oui (1)
Type de lampe
LED
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
55
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Poids du produit (lb.)
1,79 lb.
GTIN (EAN)
4061131122869
ETIM-Class
EC002975
Dimensions du produit (pouces)
7.28 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 463.13 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 463.13 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 882.26 KB Download
Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf N/A pdf 69.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf N/A pdf 39.11 KB Download