PMF
PMF LED HI
PMF Lampe LED multifonctionnelle 140cd
12-24VDC RAL9011 GN
Réf. produit :
21155636007
Les feux clignotants au xénon compacts de la série PMF sont conçus pour l'indication d’état des machines et la signalisation industrielle. Ils offrent une signalisation fiable et très visible, même dans des environnements d'exploitation exigeants.
- Perceptibilité à 360° - Idéal pour un montage par le haut afin d’obtenir une couverture maximale
- Contrôleur des segments LED - Permettant une signalisation directionnelle et économe en énergie
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Lentille de Fresnel - Concentration optimale de la lumière pour une perceptibilité exceptionnelle sur une large zone
- Réglage automatique de la luminosité - S'adapte parfaitement à la lumière ambiante pour éviter les reflets
Informations sur le produit "PMF LED-HI 24 DC GN"
Les feux clignotants au xénon compacts de la série PMF sont conçus pour l'indication d’état des machines et la signalisation industrielle. Ils offrent une signalisation fiable et très visible, même dans des environnements d'exploitation exigeants.
- Perceptibilité à 360° - Idéal pour un montage par le haut afin d’obtenir une couverture maximale
- Contrôleur des segments LED - Permettant une signalisation directionnelle et économe en énergie
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Lentille de Fresnel - Concentration optimale de la lumière pour une perceptibilité exceptionnelle sur une large zone
- Réglage automatique de la luminosité - S'adapte parfaitement à la lumière ambiante pour éviter les reflets
- Référence
- 21155636007
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-24 V
- Plage de tension (CC)
- 10.8-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
- 0,9 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 140 cd
- couleur de la lentille
- Vert
- Type de signal optique
- Feu tournant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « feu tournant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- LED
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 55
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Poids du produit (kg)
- 1,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122937
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensions du produit (mm)
- 262 mm x 140 mm x 145 mm
- Référence
- 21155636007
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-24 V
- Plage de tension (CC)
- 10.8-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
- 0,9 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 140 cd
- couleur de la lentille
- Vert
- Type de signal optique
- Feu tournant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « feu tournant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- LED
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
- 55
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Poids du produit (lb.)
- 2,68 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122937
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensions du produit (pouces)
- 10.31 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 463.13 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 463.13 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 882.26 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf | N/A | 69.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf | N/A | 39.11 KB | Download |