Monitored
POL 10-RA-M
POL Lumière fixe LED 18cd surveillé
12-24VDC RAL9011 RD
Réf. produit :
21105631010
Les feux d'obstacle de la série POL sont conçus pour être utilisés de manière fiable et en continu à l'extérieur. Leur conception robuste et compacte, ainsi que leurs performances optiques efficaces, permettent un balisage durable d'un large éventail de structures.
- Protection anti-éblouissement - Réglable en fonction des conditions d'éclairage locales
- Membrane respirante - Prévention de la condensation dans des plages de températures extrêmes
- Fonction surveillée - Garantie d'alarmes immédiates dans les applications critiques pour la sécurité
- Commutation automatique - Active un voyant de veille en cas d'erreurs ou via une commande externe
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Informations sur le produit "POL10-M-RA 12/24V DC"
Les feux d'obstacle de la série POL sont conçus pour être utilisés de manière fiable et en continu à l'extérieur. Leur conception robuste et compacte, ainsi que leurs performances optiques efficaces, permettent un balisage durable d'un large éventail de structures.
- Protection anti-éblouissement - Réglable en fonction des conditions d'éclairage locales
- Membrane respirante - Prévention de la condensation dans des plages de températures extrêmes
- Fonction surveillée - Garantie d'alarmes immédiates dans les applications critiques pour la sécurité
- Commutation automatique - Active un voyant de veille en cas d'erreurs ou via une commande externe
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Référence
- 21105631010
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-24 V
- Plage de tension (CC)
- 10.8-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Intensité lumineuse (cd)
- 18 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Lumière continue
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 98,34 m
- Type de lampe
- LED
- Plage de fonctionnement (°C)
- -20-50 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 68
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- Matériau du boîtier
- Polybutylène téréphtalate
- Poids du produit (kg)
- 0,66 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131121220
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensions du produit (mm)
- 240 mm x 118 mm x 118 mm
- Référence
- 21105631010
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-24 V
- Plage de tension (CC)
- 10.8-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Intensité lumineuse (cd)
- 18 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Lumière continue
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 322,64 ft.
- Type de lampe
- LED
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -4-122 °F
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 68
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- Matériau du boîtier
- Polybutylène téréphtalate
- Poids du produit (lb.)
- 1,46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131121220
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensions du produit (pouces)
- 9.45 inch x 4.65 inch x 4.65 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 169.19 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 126.96 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 94.66 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 333.47 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 503.86 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 503.86 KB | Download | |
| Certificate AVV | DE | 503.55 KB | Download | |
| Manual POL-M.. | N/A | 333.47 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506688_Rev08_Feb21_POL10_32_deu_eng.pdf | N/A | 47.29 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507045_Rev00_Sep21_POL10_32.pdf | N/A | 29.92 KB | Download |